Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ICSXA30F02P1M8

Expand Table
IT
1/5
Numero di parte
CODE
Descrizione
DESC
Materiale Custodia
MATCASING
Materiale parte frontale
MATFRONT
coppia di serraggio massima
SERR [Nm]
Lunghezza
WIDTH [mm]
Diametro
WIDTH1 [mm]
Tipo di uscita
TIPO
Connessione
INLETS
Tipo di sensore
ACT
Distanza di scambio Sn
DIST [mm]
Tensione operativa nominale (Ub)
UB [V]
Ondulazione (Urpp)
URPP [%]
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
IO [mA]
1
2
3
4
ICSXA30F02P1020
Sensore induttivo cilindrico
Acciaio inossidabile AISI304
Poliestere termoplastico grigio
7
31
m8
PNP normalmente aperto
cavo PVC grigio, 2m 3x0,14 mm2 Ø3,2
A filo
2
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)
10
≤16
ICSXA30F02P1M8
Sensore induttivo cilindrico
Acciaio inossidabile AISI304
Poliestere termoplastico grigio
7
40
m8
PNP normalmente aperto
Connettore M8 3 poli
A filo
2
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)
10
≤16
ICSXA30N04P1020
Sensore induttivo cilindrico
Acciaio inossidabile AISI304
Poliestere termoplastico grigio
7
34
m8
PNP normalmente aperto
cavo PVC grigio, 2m 3x0,14 mm2 Ø3,2
Sporgente
4
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)
10
≤16
ICSXA30N04P1M8
Sensore induttivo cilindrico
Acciaio inossidabile AISI304
Poliestere termoplastico grigio
7
43
m8
PNP normalmente aperto
Connettore M8 3 poli
Sporgente
4
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)
10
≤16
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Numero d'ordineICSXA30F02P1M8
Ultime modifiche23.09.2025 15:08:09
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties